Je-li např. pro zachování únikových cest třeba nainstalovat namísto jedněch dveří o šířce 800 mm dvoje dveře o šířce 400 mm. Také lze namontovat místo 800 mm široké zadní stěny.
- Obj. č.:
- VX 8618120
- Popis výrobku
- Je-li např. pro zachování únikových cest třeba nainstalovat namísto jedněch dveří o šířce 800 mm dvoje dveře o šířce 400 mm. Také lze namontovat místo 800 mm široké zadní stěny.
- Materiál
- Ocelový plech
- Povrch
- Základní barva nanesená máčením, na vnější straně strukturovaná prášková barva
- Barva
- RAL 7035
- Rozsah dodávky
- 2 dveře včetně dveřního rámu
Závěsy 130°
Uzavírací díly - Stupeň krytí IP dle normy IEC 60 529
- IP 55
- Vhodné pro
- Typ skříně: VX
Šířka: = 800 mm
Výška: = 2.000 mm - Balení
- 1 ks
- Netto hmotnost
- 37,32 kg
- Brutto hmotnost
- 38 kg
- Číslo celní sazby
- 94039910
- EAN
- 4028177921375
- ETIM 9
- EC000747
- ECLASS 8.0
- 27182204
- Popis výrobku
- VX Dveře se zámkem a vedlejší dveře, ŠxV: 800x2000 mm
- Dokumentace
- Informační leták