Vhodné pro všechna uzavírací táhla jednodveřových skříní a prosklených dveří se standardním uzávěrem nebo s komfortní rukojetí VX. Závora zamezí pohybu uzavíracích táhel při otevřených dveřích.
- Obj. č.:
- VX 8618460
- Výhody
- Závora zamezí pohybu uzavíracích táhel při otevřených dveřích
- Poznámka
- CNOMO je předpis francouzského automobilového průmyslu. Z bezpečnostních důvodů nesmí být možné rukojeť při otevřených dvířkách zavřít
- Vhodné pro typ skříně
- VX
- VX IT
- Balení
- 10 ks
- Netto hmotnost
- 0,1 kg
- Brutto hmotnost
- 0,12 kg
- Číslo celní sazby
- 83015000
- EAN
- 4028177921900
- ETIM 9
- EC000327
- ECLASS 8.0
- 27409217
- Popis výrobku
- VX Zajištění pomocí uzavíracích tyčí dle CNOMO
- Dokumentace
- Informační leták