Pro optimalizované vedení kabelů na vnitřní straně dveří VX, pokud je použita rukojeť CMC III.
- Obj. č.:
- IT 7030695
- Popis výrobku
- Pro optimalizované vedení kabelů na vnitřní straně dveří systému skříní VX, při použití rukojeti CMC III.
- Výhody
- Zkraťte kryt kanálu a držák smyčkových kabelů na libovolné délky
- Popis funkce
- Při instalaci rukojetí nebo čteček s kabely je nutné je pokládat do oblasti vnitřní strany dveří. Kabely jsou vedeny v hliníkovém profilu dveří.
- Pro zavření kanálu nasaďte kryt kanálu jednoduše na profil
- Pro vedení kabelů u odvětrávaných dveří nebo dveří z ocelového plechu se držák smyčkových kabelů nalepí na vnitřní straně dveří
- Materiál
- Plast
- Barva
- Světle šedá
- Rozsah dodávky
- Sada kabelových kanálů pro dveře
Kryt kanálu, 2 m
4 kabelové kanály, 0,5 m
Včetně upevňovacího materiálu - Balení
- 1 ks
- Netto hmotnost
- 0,202 kg
- Brutto hmotnost
- 0,222 kg
- Číslo celní sazby
- 83024200
- EAN
- 4028177939264
- ETIM 9
- EC000261
- ECLASS 8.0
- 27180101
- Popis výrobku
- Sada pro správu kabelů na dveřích, VX IT/VX IE, 2 m