Lišta na ochranu před prachem

Obj. č.: SZ 2426.500

Na ochranu proti usazování nečistot na horním okraji dveří a mezi skříní a dveřmi, nebo krytem.

Obj. č.:
SZ 2426.500
Popis výrobku
Na ochranu proti usazování nečistot na horním okraji dveří a mezi skříní a dveřmi, nebo krytem. Protiprachovou lištu lze zkrátit podle šířky skříně. Navrtejte skříňku a lištu namontujte pomocí šroubů a lepicích pásků.
Materiál
plast, odolný proti UV záření
Barva
V odstínu podobném RAL 7024
Rozsah dodávky
Včetně upevňovacího materiálu
Rozměry
Délka: 1.200 mm
Vhodné pro
Typ skříně: AX
KX
AE
KL
EB
BG
Balení
1 ks
Netto hmotnost
0,6 kg
Brutto hmotnost
0,7 kg
Číslo celní sazby
39269097
EAN
4028177319318
ETIM 9
EC002625
ETIM 8
EC002625
ECLASS 8.0
27189234
Popis výrobku
SZ Lišta na ochranu před prachem, pro AE, CM, EB, KL a BG, D: 1200 mm
Dokumentace
Informační leták