Pro vytváření individuálního označování polí na dveřích, včetně průhledné ochranné fólie a upevňovacího materiálu.
- Obj. č.:
- VX 8618450
- Popis výrobku
- Pro vytváření individuálního označování polí na dveřích.
- Barva
- RAL 7035
- Rozsah dodávky
- Popisovací pásky
Průhledná ochranná fólie
Včetně upevňovacího materiálu - Rozměry
- Šířka: 450 mm
Výška: 29 mm - Vhodné pro
- Šířka: = 600 mm
- Balení
- 1 ks
- Netto hmotnost
- 0,28 kg
- Brutto hmotnost
- 0,357 kg
- Číslo celní sazby
- 76169990
- EAN
- 4028177921160
- ETIM 9
- EC001288
- ECLASS 8.0
- 27149129
- Popis výrobku
- Popisovací lišta VX, šířka 600 mm
- Dokumentace
- Informační leták