Pro stabilizaci dveří při přepravě při do zatížení 15 kg.
- Obj. č.:
- VX 8618410
- Popis výrobku
- Pro stabilizaci dveří při přepravě od přídavného zatížení 15 kg.
- Materiál
- Plast
- Barva
- RAL 7035
- Rozsah dodávky
- Včetně upevňovacího materiálu
- Balení
- 10 ks
- Netto hmotnost
- 0,5 kg
- Brutto hmotnost
- 0,567 kg
- Číslo celní sazby
- 83024900
- EAN
- 4028177930872
- ETIM 9
- EC000747
- ECLASS 8.0
- 27189234
- Popis výrobku
- Stabilizace pro přepravu pro dveře VX
- Dokumentace
- Informační leták
- Návod