Pro vestavbu obslužných a zobrazovacích prvků, ve spojení s modulárním provedením čelní strany a ochrannými lištami.
- Obj. č.:
- VX 8620501
- Popis výrobku
- Pro vestavbu obslužných a zobrazovacích prvků, ve spojení s modulárním provedením čelní strany a ochrannými hranoly.
- Materiál
- Ocelový plech, 2 mm
- Povrch
- Strukturovaná prášková barva
- Barva
- RAL 7035
- Rozsah dodávky
- Kryt
Závěsy
Otočný uzávěr s uzavírací vložkou Doppelbart 3 mm
Včetně upevňovacího materiálu - Rozměry
- Výška: 300 mm
- Vhodné pro
- Šířka: 800 mm
- Stupeň krytí IP dle normy IEC 60 529
- IP 54
- Balení
- 1 ks
- Netto hmotnost
- 4,92 kg
- Brutto hmotnost
- 5,52 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 21 kg CO2 eq (Cat B)
- Upozornění ke třídě PCF
- Kategorie B: hodnota PCF (Cradle-to-Gate) vypočtená přibližně na základě hmotnosti produktu a vlastního prohlášení
- Číslo celní sazby
- 83024200
- EAN
- 4028177922587
- ETIM 9
- EC002617
- ECLASS 8.0
- 27189260
- Popis výrobku
- VX Kryt se závěsy na horní straně, VxŠ: 800x300 mm
- Dokumentace
- Informační leták