Pro myš a klávesnici o šířce max. 500/700 mm. I při otevřeném krytu zůstává zachována vysoká ochrana.
- Obj. č.:
- VX 8620520
- Popis výrobku
- Pro myš a klávesnici o šířce max. 500/700 mm. I při otevřeném krytu zůstává zachována vysoká ochrana.
- Materiál
- Ocelový plech
- Barva
- RAL 7035
- Rozsah dodávky
- Zásuvka
Klapka
Dělicí příčka
Včetně upevňovacího materiálu - Rozměry
- Šířka: 600 mm
Výška: 200 mm
Hloubka: 340 mm - Stupeň krytí IP dle normy IEC 60 529
- IP 54
- Balení
- 1 ks
- Netto hmotnost
- 16,06 kg
- Brutto hmotnost
- 17,34 kg
- Číslo celní sazby
- 94039910
- EAN
- 4028177926875
- ETIM 9
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Popis výrobku
- VX Zásuvka ŠxV 600x200 mm
- Dokumentace
- Informační leták