Zásuvka pro klávesnici a myš pro VX

Obj. č.: VX 8620521

Pro myš a klávesnici o šířce max. 500/700 mm. I při otevřeném krytu zůstává zachována vysoká ochrana.

Obj. č.:
VX 8620521
Popis výrobku
Pro myš a klávesnici o šířce max. 500/700 mm. I při otevřeném krytu zůstává zachována vysoká ochrana.
Materiál
Ocelový plech
Barva
RAL 7035
Rozsah dodávky
Zásuvka
Klapka
Dělicí příčka
Včetně upevňovacího materiálu
Rozměry
Šířka: 800 mm
Výška: 200 mm
Hloubka: 340 mm
Stupeň krytí IP dle normy IEC 60 529
IP 54
Balení
1 ks
Netto hmotnost
20,94 kg
Brutto hmotnost
21,94 kg
Číslo celní sazby
94039910
EAN
4028177926882
ETIM 9
EC002620
ECLASS 8.0
27189261
Popis výrobku
VX Zásuvka ŠxV 800x200 mm
Dokumentace
Informační leták