Dělené dveře pro VX

Obj. č.: SV 9682176

Závěsy dveří dle volby vpravo nebo vlevo.

Obj. č.:
SV 9682176
Popis výrobku
Vhodné pro skříně VX místo dveří nebo zadní stěny. Dělené dveře lze vzájemně kombinovat. Na horním a dolním konci je vždy třeba zakrytí. Závěsy dveří lze instalovat vpravo nebo vlevo. U dveří bez prosklení (výška 600–1000 mm) je možné namontovat rám pro monitor 2305.000. Sériová uzavírací vložka typu Doppelbart, zaměnitelná za uzavírací vložky, provedení A.
Materiál
Ocelový plech, 2 mm
Povrch
Strukturovaná prášková barva
Barva
RAL 7035
Rozsah dodávky
Dělené dveře
Dělicí příčka
Závěsy
Uzavírací díly
Včetně upevňovacího materiálu
Poznámka
Úhel otevření dělených dveří max. 130°
Uzávěr
Počet uzávěrů: 4
Rozměry
Šířka: 600 mm
Výška: 1.600 mm
Vhodné pro
Šířka: = 600 mm
Stupeň krytí IP dle normy IEC 60 529
IP 54
Balení
1 ks
Netto hmotnost
19,6 kg
Brutto hmotnost
21 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)
80 kg CO2 eq (Cat B)
Upozornění ke třídě PCF
Kategorie B: hodnota PCF (Cradle-to-Gate) vypočtená přibližně na základě hmotnosti produktu a vlastního prohlášení
Číslo celní sazby
94039910
EAN
4028177929098
ETIM 9
EC000747
ECLASS 8.0
27182204
Popis výrobku
VX Dělené dveře, ŠxV: 600x1600 mm ocelový plech
Certifikáty
UL + C-UL (listed)
UL + C-UL - FTTA
Dokumentace
Návod