Kryt, se závěsy dveří na horní straně pro TS

Obj. č.: TS 8801250

Pro vestavbu ovládacích a indikačních prvků, ve spojení s modulárním uspořádáním čelní strany nebo ochrannou lištou TS.

Obj. č.:
TS 8801250
Popis výrobku
Pro vestavbu obslužných a zobrazovacích prvků, ve spojení s modulárním provedením čelní strany a ochrannými hranoly TS.
Materiál
ocelový plech, 2,0 mm
Povrch
Strukturovaná prášková barva
Barva
RAL 7035
Rozsah dodávky
Včetně závěsů, otočných uzávěrů s vložkou typu Doppelbart a upevňovacího materiálu.
Poznámka
Nelze použít v kombinaci s nástavbovým modulem pro TS
Rozměry
Šířka: 1.200 mm
Výška: 300 mm
Balení
1 ks
Netto hmotnost
7,497 kg
Brutto hmotnost
7,892 kg
Číslo celní sazby
83021000
EAN
4028177319226
ETIM 9
EC002617
ECLASS 8.0
27189260
Popis výrobku
TS Kryt se závěsy na horní straně, ŠxV: 1200x300
Dokumentace
Návod