- Obj. č.:
- TS 8801110
- Popis výrobku
- Potřebné k zakrytí volné části na skříni nahoře a dole.
- Materiál
- ocelový plech, 2,0 mm
- Barva
- RAL 7035
- Rozsah dodávky
- 2 kryty, upevňovací materiál.
- Rozměry
- Šířka: 100 mm
Výška: 800 mm - Balení
- 2 ks
- Netto hmotnost
- 3,374 kg
- Brutto hmotnost
- 3,574 kg
- Číslo celní sazby
- 94039910
- EAN
- 4028177250598
- ECLASS 8.0
- 27189234