Dělicí příčka pro TS 8

Obj. č.: TS 8801630

Jako těsnicí profil mezi ukončovacími kryty, dělenými dvířky nebo clonou, se závěsy nahoře.

Obj. č.:
TS 8801630
Popis výrobku
Jako těsnicí příčka mezi těmito prvky: uzavírací plechy, dělené dveře, kryt, se závěsy na horní straně.
Materiál
Ocelový plech
Barva
RAL 7035
Rozsah dodávky
Včetně upevňovacího materiálu
Vhodné pro
Typ skříně: TS 8
Šířka: = 600 mm
Balení
5 ks
Netto hmotnost
2,755 kg
Brutto hmotnost
2,956 kg
Číslo celní sazby
73269098
EAN
4028177232501
ECLASS 8.0
27189261