- Obj. č.:
- TS 8801830
- Popis výrobku
- Jako těsnicí příčka mezi těmito prvky: uzavírací plechy, dělené dveře, kryt, se závěsy na horní straně.
- Materiál
- Ocelový plech
- Barva
- RAL 7035
- Rozsah dodávky
- Včetně upevňovacího materiálu
- Vhodné pro
- Typ skříně: TS 8
Šířka: = 800 mm - Balení
- 5 ks
- Netto hmotnost
- 3,785 kg
- Brutto hmotnost
- 3,984 kg
- Číslo celní sazby
- 73269098
- EAN
- 4028177232518
- ECLASS 8.0
- 27189261