- Obj. č.:
- TS 9672156
- Popis výrobku
- Vhodné pro skříně TS místo dveří nebo zadní stěny. Dělené dveře lze mezi sebou vzájemně kombinovat. Na horním a dolním konci je vždy třeba zakrytí. Závěsy dveří lze instalovat vpravo nebo vlevo. U dveří bez prosklení (výška 600 – 1000 mm) je možné namontovat rám pro monitor SZ 2305.000. Sériovou zámkovou vložku Doppelbart lze zaměnit za zámkové vložky v provedení F a od výšky 600 mm za komfortní rukojeť.
- Materiál
- Ocelový plech, 2 mm
- Povrch
- Strukturovaná prášková barva
- Barva
- RAL 7035
- Rozsah dodávky
- Dělicí příčka
Závěsy
Uzavírací díly
Včetně upevňovacího materiálu
- Rozměry
- Šířka: 400 mm
Výška: 1.600 mm
- Vhodné pro
- Šířka: = 400 mm
- Stupeň krytí IP dle normy IEC 60 529
- IP 54, při kompletní montáži skříně
- Balení
- 1 ks
- Netto hmotnost
- 11,8 kg
- Brutto hmotnost
- 13,2 kg
- Číslo celní sazby
- 94039910
- EAN
- 4028177697652
- ETIM 9
- EC002525
- ECLASS 8.0
- 27182204
- Popis výrobku
-
SV Dělené dveře, ŠxV: 400x1600 mm, pro TS