Dělené dveře pro TS

Obj. č.: TS 9672196

Závěsy dveří dle volby vpravo nebo vlevo.

Obj. č.:
TS 9672196
Popis výrobku
Vhodné pro skříně TS místo dveří nebo zadní stěny. Dělené dveře lze mezi sebou vzájemně kombinovat. Na horním a dolním konci je vždy třeba zakrytí. Závěsy dveří lze instalovat vpravo nebo vlevo. U dveří bez prosklení (výška 600 – 1000 mm) je možné namontovat rám pro monitor SZ 2305.000. Sériovou zámkovou vložku Doppelbart lze zaměnit za zámkové vložky v provedení F a od výšky 600 mm za komfortní rukojeť.
Materiál
Ocelový plech, 2 mm
Povrch
Strukturovaná prášková barva
Barva
RAL 7035
Rozsah dodávky
Dělicí příčka
Závěsy
Uzavírací díly
Včetně upevňovacího materiálu
Rozměry
Šířka: 800 mm
Výška: 1.600 mm
Vhodné pro
Šířka: = 800 mm
Stupeň krytí IP dle normy IEC 60 529
IP 54, při kompletní montáži skříně
Balení
1 ks
Netto hmotnost
25,181 kg
Brutto hmotnost
27 kg
Číslo celní sazby
94039910
EAN
4028177697850
ETIM 9
EC002525
ECLASS 8.0
27182204
Popis výrobku
SV Dělené dveře, ŠxV: 800x1600 mm, pro TS
Dokumentace
Návod
Datové listy
Technika v detailu