Pro myš a klávesnici o šířce max. 500/700 mm. I při otevření krytu zůstává zachována vysoká ochrana.
- Obj. č.:
- TS 8801915
- Popis výrobku
- Pro myš a klávesnici o šířce max. 500/700 mm. I při otevřeném krytu zůstává zachována vysoká ochrana.
- Materiál
- Ocelový plech
- Barva
- RAL 7035
- Rozsah dodávky
- Zásuvka
Klapka
Dělicí příčka
Upevňovací materiál - Montážní pokyn
- Sériová uzavírací vložka typu Doppelbart, zaměnitelná za uzavírací vložky 27 mm, provedení A nebo plastové rukojeti, provedení B nebo sklopné pákové rukojeti, provedení B
- Rozměry
- Šířka: 800 mm
Výška: 200 mm - Balení
- 1 ks
- Netto hmotnost
- 20,629 kg
- Brutto hmotnost
- 21,715 kg
- Číslo celní sazby
- 94039910
- EAN
- 4028177258907
- ETIM 9
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Popis výrobku
- TS Zásuvka pror TS, ŠxH: 800x200 mm
- Dokumentace
- Informační leták