- Obj. č.:
- TS 8106512
- Popis výrobku
- K upevnění na vertikální profil uvnitř skříně. Držáky bočnic TS 8106.235 by mohly kolidovat s úchyty dělených dveří.
- Materiál
- Ocelový plech, 1,5 mm
- Povrch
- základní barva nanesená máčením, z vnější strany strukturovaná prášková barva
- Barva
- RAL 7035
- Rozsah dodávky
- 2 bočnice
16 držáků s automatickým vyrovnáním potenciálu
- Poznámka
- Použitelné také pro skříně bez modulárního provedení čelní strany!
- Vhodné pro
- Typ skříně: TS 8
Výška: = 200 mm
Hloubka: = 600 mm
- Stupeň krytí IP dle normy IEC 60 529
- IP 55
- Balení
- 2 ks
- Netto hmotnost
- 27,74 kg
- Brutto hmotnost
- 29,2 kg
- Číslo celní sazby
- 94039910
- EAN
- 4028177250536
- ECLASS 8.0
- 27182101