Montážní děrované lišty pro dělené dveře

Obj. č.: SV 9671206

Pro dodatečnou montáž na dělené dveře, s rastrem otvorů 25 mm pro individuální nástavby na zadní straně dveří, jako např. kabelové kanály, držáky hadic, atd.

Obj. č.:
SV 9671206
Popis výrobku
Pro dodatečnou montáž na dělené dveře. Montážní děrované lišty mají rastr otvorů 25 mm a lze je použít pro individuální montáž na zadní stranu dveří, např. kabelových kanálů, držáků hadic atd. Průměr otvorů montážní děrované lišty: 4,5 mm
Materiál
ocelový plech, 1 mm
Povrch
Pozinkovaný
Rozsah dodávky
Včetně upevňovacího materiálu
Délka
498 mm
Rozměry
Délka: 498 mm
Vhodné pro
Šířka: = 600 mm
OUT_SUITABLE_FOR_PARTIAL_DOOR_HEIGHTS
150 ‐ 800 mm
Balení
10 ks
Netto hmotnost
1,4 kg
Brutto hmotnost
1,443 kg
Číslo celní sazby
39269097
EAN
4028177619623
ETIM 9
EC002525
ECLASS 8.0
27400501
Popis výrobku
SV Montážní děrovaná lišta, délka: 498 mm, pro dělené dveře ŠxV: 600x150-800 mm