- Obj. č.:
- SV 9672328
- Popis výrobku
- Pro horní zakončení modulárního provedení čelní strany při použití dělených dveří. Čelní kryty se dají sejmout zvenčí po uvolnění šroubů. Dělicí příčka potřebná pro montáž je součástí dodávky instalovaných dělených dveří.
- Materiál
- Ocelový plech, 2 mm
- Povrch
- Strukturovaná prášková barva
- Barva
- RAL 7035
- Rozsah dodávky
- Včetně upevňovacího materiálu
- Height front panel top
- 300 mm
- Vhodné pro
- Šířka: = 800 mm
- Balení
- 1 ks
- Netto hmotnost
- 4,548 kg
- Brutto hmotnost
- 4,748 kg
- Číslo celní sazby
- 83024200
- EAN
- 4028177697386
- ETIM 9
- EC002525
- ECLASS 8.0
- 27142423
- Popis výrobku
-
SV Čelní kryty, pro TS, horní, ŠxV: 800x300 mm, stupeň krytí IP 54