- Obj. č.:
- SV 9672348
- Popis výrobku
- Pro dolní zakončení modulárního provedení čelní strany při použití dělených dveří Čelní kryty se dají sejmout zvenčí po uvolnění šroubů.
- Materiál
- Ocelový plech, 2 mm
- Povrch
- Strukturovaná prášková barva
- Barva
- RAL 7035
- Rozsah dodávky
- Dělicí příčka
Včetně upevňovacího materiálu
- Height front panel bottom
- 300 mm
- Vhodné pro
- Šířka: = 800 mm
- Balení
- 1 ks
- Netto hmotnost
- 4,6 kg
- Brutto hmotnost
- 5 kg
- Číslo celní sazby
- 83024200
- EAN
- 4028177697546
- ETIM 9
- EC002525
- ECLASS 8.0
- 27142423
- Popis výrobku
-
SV Čelní kryty, pro TS, dolní, ŠxV: 800x300 mm, stupeň krytí IP 54