Pro montáž na AE namísto dvířek nebo pro instalaci na dostatečně velké plochy.
- Obj. č.:
- FT 2733000
- Popis výrobku
- Pro montáž na AE namísto dvířek a ploch.
- Materiál
- Rám: hliník, eloxovaný v přírodním barevném odstínu
Výplňˆ: akrylátové sklo - Rozsah dodávky
- Včetně plastové rukojeti s bezpečnostní vložkou č. 3524 E
- Stupeň krytí IP dle normy EN 60 529
- IP 54
- Vhodné pro
- Typ skříně: AE
Šířka: = 500 mm
Výška: = 500 mm - Rozměry
- Šířka: 497 mm
Výška: 497 mm
Hloubka: 34 mm - Průhledová plocha
- Šířka průhledového okna: 437 mm
Výška průhledového okna: 437 mm - Montážní hloubka pro komponenty (max.)
- 30 mm
- Balení
- 1 ks
- Netto hmotnost
- 2,586 kg
- Brutto hmotnost
- 2,786 kg
- Číslo celní sazby
- 76101000
- EAN
- 4028177031791
- ETIM 9
- EC000747
- ETIM 8
- EC000747
- ECLASS 8.0
- 27182204
- Popis výrobku
- Prosklené dveře FT pro AE
- Dokumentace
- Návod