Průhledové okno pro AE

Obj. č.: FT 2734000

Pro montáž na AE namísto dvířek nebo pro instalaci na dostatečně velké plochy.

Obj. č.:
FT 2734000
Popis výrobku
Pro montáž na AE namísto dvířek a ploch.
Materiál
Rám: hliník, eloxovaný v přírodním barevném odstínu
Výplňˆ: akrylátové sklo
Rozsah dodávky
Včetně plastové rukojeti s bezpečnostní vložkou č. 3524 E
Stupeň krytí IP dle normy EN 60 529
IP 54
Vhodné pro
Typ skříně: AE
Rozměry
Šířka: 597 mm
Výška: 197 mm
Hloubka: 34 mm
Průhledová plocha
Šířka průhledového okna: 537 mm
Výška průhledového okna: 137 mm
Montážní hloubka pro komponenty (max.)
30 mm
Balení
1 ks
Netto hmotnost
1,887 kg
Brutto hmotnost
2,087 kg
Číslo celní sazby
76101000
EAN
4028177031814
ETIM 9
EC000747
ETIM 8
EC000747
ECLASS 8.0
27182204
Popis výrobku
Prosklené dveře FT pro AE
Dokumentace
Návod