Na ochranu zobrazovacích a ovládacích prvků ve standardních 19" nebo metrických rozměrech.
- Obj. č.:
- FT 2784000
- Provedení
- metrické provedení
- Popis výrobku
- S bezpečnostním uzávěrem, zámek č. 3524 E.
- Materiál
- Rám: hliníkové protlačované profily s rohovými díly z tlakového odlitku
Výplňˆ: akrylátové sklo, v kouřovém odstínu - Rozsah dodávky
- Včetně závěsů a upevňˆovacího materiálu.
Včetně bezpečnostní vložky č. 3524 E - Stupeň krytí IP dle normy EN 60 529
- IP 54
- Rozměry
- Šířka: 400 mm
Výška: 200 mm
Hloubka: 47,5 mm - Průhledová plocha
- Šířka průhledového okna: 360 mm
Výška průhledového okna: 179,5 mm - Montážní hloubka pro komponenty (max.)
- 43 mm
- Balení
- 1 ks
- Netto hmotnost
- 1,3 kg
- Brutto hmotnost
- 1,4 kg
- Číslo celní sazby
- 39205100
- EAN
- 4028177032279
- ETIM 9
- EC002527
- ETIM 8
- EC002527
- ECLASS 8.0
- 27182301
- Popis výrobku
- Příklop z akrylát. skla, 400x200x47,5mm
- Dokumentace
- Návod