Pro montáž na AE namísto dvířek a na plochy. Rámová konstrukce s vnitřními rohovými spojovacími díly, hliníková deska 3 mm, s vnitřním upevněním a těsněním na rámu.
- Obj. č.:
- FT 2741000
- Popis výrobku
- Pro montáž na AE namísto dveří a ploch. Rámová konstrukce s vnitřními rohovými spojovacími díly, hliníková deska 3 mm, s vnitřním upevněním a těsněním na rámu.
- Materiál
- Hliník, eloxovaný v přírodním barevném odstínu
- Rozsah dodávky
- Hliníkový rám
Panel
Závěsy
Držáky - Stupeň krytí IP dle normy EN 60 529
- IP 54
- Poznámka
- Při vestavbě místo dveří je nutný otočný uzávěr
- Vhodné pro
- Typ skříně: AE
Šířka: = 380 mm
Výška: = 300 mm - Rozměry
- Šířka: 377 mm
Výška: 297 mm
Hloubka: 34 mm - Dimensions of aluminium plate
- Šířka: 323 mm
Výška: 243 mm - Osaditelná plocha
- Šířka: 307 mm
Výška: 227 mm - Balení
- 1 ks
- Netto hmotnost
- 1,843 kg
- Brutto hmotnost
- 2,043 kg
- Číslo celní sazby
- 76169990
- EAN
- 4028177031852
- ETIM 9
- EC000747
- ETIM 8
- EC000747
- ECLASS 8.0
- 27182204
- Popis výrobku
- Ovládací tablo FT švh 377x297x34mm
- Dokumentace
- Návod