Ovládací panel pro AE

Obj. č.: FT 2746000

Pro montáž na AE namísto dvířek a na plochy. Rámová konstrukce s vnitřními rohovými spojovacími díly, hliníková deska 3 mm, s vnitřním upevněním a těsněním na rámu.

Obj. č.:
FT 2746000
Popis výrobku
Pro montáž na AE namísto dveří a ploch. Rámová konstrukce s vnitřními rohovými spojovacími díly, hliníková deska 3 mm, s vnitřním upevněním a těsněním na rámu.
Materiál
Hliník, eloxovaný v přírodním barevném odstínu
Rozsah dodávky
Hliníkový rám
Panel
Závěsy
Držáky
Stupeň krytí IP dle normy EN 60 529
IP 54
Poznámka
Při vestavbě místo dveří je nutný otočný uzávěr
Vhodné pro
Typ skříně: AE
Šířka: = 600 mm
Výška: = 600 mm
Rozměry
Šířka: 597 mm
Výška: 597 mm
Hloubka: 34 mm
Dimensions of aluminium plate
Šířka: 543 mm
Výška: 543 mm
Osaditelná plocha
Šířka: 527 mm
Výška: 527 mm
Balení
1 ks
Netto hmotnost
4,407 kg
Brutto hmotnost
4,607 kg
Číslo celní sazby
76169990
EAN
4028177031951
ETIM 9
EC000747
ETIM 8
EC000747
ECLASS 8.0
27182204
Popis výrobku
Ovládací tablo FT švh 597x597x34mm
Dokumentace
Návod