Na ochranu zobrazovacích a ovládacích prvků. S konstrukční výškou max. 35 mm, vhodné pro ovládací panel AX a AE.
- Obj. č.:
- FT 2791000
- Popis výrobku
- null
- Materiál
- Rám: hliník, eloxovaný v přírodním barevném odstínu
Výplňˆ: akrylátové sklo, v kouřovém odstínu - Rozsah dodávky
- Včetně bezpečnostní vložky č. 3524 E
- Vhodné pro obj. č.
- 2741.010
- 2741.000
- Vhodné pro
- Typ skříně: Ovládací panel
AX
AE
Šířka: = 377 mm
Výška: = 297 mm - Balení
- 1 ks
- Netto hmotnost
- 1,6 kg
- Brutto hmotnost
- 1,88 kg
- Číslo celní sazby
- 76101000
- EAN
- 4028177032392
- ETIM 9
- EC002527
- ETIM 8
- EC002527
- ECLASS 8.0
- 27182204
- Popis výrobku
- FT prosklené okénko, pro ovládací panel 2741.010, 2741.000, hliník
- Dokumentace
- Návod