Pro montáž na AX skříň místo dveří a na povrch.
- Obj. č.:
- FT 2762010
- Provedení
- Profil 60
- Popis výrobku
- Pro montáž na AX skříň místo dveří a na povrch.
- Materiál
- Rám: hliník, eloxovaný v přírodním barevném odstínu
Výplňˆ: akrylátové sklo - Rozsah dodávky
- Včetně plastové rukojeti s bezpečnostní vložkou č. 3524 E
- Stupeň krytí IP dle normy EN 60 529
- IP 54
- Vhodné pro obj. č.
- 1012.000
- 1076.000
- 1376.000
- Vhodné pro
- Typ skříně: AX
Šířka: = 600 mm
Výška: = 760 mm - Rozměry
- Šířka: 597 mm
Výška: 757 mm
Hloubka: 62 mm - Průhledová plocha
- Šířka průhledového okna: 537 mm
Výška průhledového okna: 697 mm - Montážní hloubka pro komponenty (max.)
- 58 mm
- Balení
- 1 ks
- Netto hmotnost
- 4,482 kg
- Brutto hmotnost
- 4,682 kg
- Číslo celní sazby
- 76101000
- EAN
- 4028177938595
- ETIM 9
- EC002527
- ETIM 8
- EC002527
- ECLASS 8.0
- 27182204
- Popis výrobku
- FT Průhledové okno, ŠxVxH: 597x757x62 mm, pro nástavbu na AX skříni místo dveří a na povrch
- Dokumentace
- Návod