Pro nástavbu na AX skříni místo dveří a na povrch. Rámová konstrukce s vnitřními rohovými spojkami, hliníkovou deskou o síle 3 mm s upevněním zevnitř.
- Obj. č.:
- AX 2743010
- Popis výrobku
- Pro nástavbu na AX skříni místo dveří a na povrch. Rámová konstrukce s vnitřními rohovými spojkami, hliníkovou deskou o síle 3 mm s upevněním zevnitř.
- Materiál
- Hliník, eloxovaný v přírodním barevném odstínu
- Rozsah dodávky
- Hliníkový rám
Panel
Závěsy
Držáky - Stupeň krytí IP dle normy EN 60 529
- IP 54
- Vhodné pro obj. č.
- 1008.000
- 1038.000
- 1338.000
- Poznámka
- Při vestavbě místo dveří je nutný otočný uzávěr
- Vhodné pro
- Typ skříně: AX
Šířka: = 380 mm
Výška: = 600 mm - Rozměry
- Šířka: 377 mm
Výška: 597 mm
Hloubka: 36 mm - Dimensions of aluminium plate
- Šířka: 323 mm
Výška: 543 mm - Osaditelná plocha
- Šířka: 307 mm
Výška: 527 mm - Balení
- 1 ks
- Netto hmotnost
- 3,22 kg
- Brutto hmotnost
- 3,44 kg
- Číslo celní sazby
- 76169990
- EAN
- 4028177938533
- ETIM 9
- EC000747
- ETIM 8
- EC000747
- ECLASS 8.0
- 27182204
- Popis výrobku
- FT Ovládací panel, ŠxVxH: 377x597x36 mm, pro nástavbu na AX skříni místo dveří a na povrch
- Dokumentace
- Další informace
- Informační leták
- Návod