- Obj. č.:
- AX 2746010
- Popis výrobku
- Pro nástavbu na AX skříni místo dveří a na povrch. Rámová konstrukce s vnitřními rohovými spojkami, hliníkovou deskou o síle 3 mm s upevněním zevnitř.
- Materiál
- Hliník, eloxovaný v přírodním barevném odstínu
- Rozsah dodávky
- Hliníkový rám
Panel
Závěsy
Držáky
- Stupeň krytí IP dle normy EN 60 529
- IP 54
- Vhodné pro obj. č.
- 1010.000
- 1054000
- 1060.000
- 1304.000
- 1360.000
- Poznámka
- Při vestavbě místo dveří je nutný otočný uzávěr
- Vhodné pro
- Typ skříně: AX
Šířka: = 600 mm
Výška: = 600 mm
- Rozměry
- Šířka: 597 mm
Výška: 597 mm
Hloubka: 36 mm
- Dimensions of aluminium plate
- Šířka: 543 mm
Výška: 543 mm
- Osaditelná plocha
- Šířka: 527 mm
Výška: 527 mm
- Balení
- 1 ks
- Netto hmotnost
- 4,7 kg
- Brutto hmotnost
- 4,72 kg
- Číslo celní sazby
- 76169990
- EAN
- 4028177938564
- ETIM 9
- EC000747
- ETIM 8
- EC000747
- ECLASS 8.0
- 27182204
- Popis výrobku
-
FT Ovládací panel, ŠxVxH: 597x597x36 mm , pro nástavbu na AX skříni místo dveří a na povrch