Profilová půlválcová vložka pro zámkové vložky podle DIN 18 252, uzamykání v rámci jedné VE pomocí různých klíčů.
- Obj. č.:
- SZ 9785040
- Rozsah dodávky
- se 3 klíči, pro každou uzavírací vložku
- Délka
- 40 mm
- Montáž v systému rukojetí
- Komfortní rukojeť VX pro profilovou půlválcovou vložku
- Komfortní rukojeť TS pro profilové půlválcové vložky
- Komfortní rukojeť AX
- Komfortní rukojeť Mini AX
- Komfortní rukojeť Mini EL pro profilovou půlválcovou vložku
- Komfortní rukojeť Mini AE pro profilovou půlválcovou vložku
- Standardní rukojeť Ergoform-S
- Poznámka
- Připraveno výhradně pro odpovídající systémy rukojetí Rittal
- Uzávěr
- Vložka uzávěru: Profilová půlválcová vložka dle normy DIN 18 252
různé druhy zavírání - Balení
- 1 ks
- Netto hmotnost
- 0,14 kg
- Brutto hmotnost
- 0,15 kg
- Číslo celní sazby
- 83016000
- EAN
- 4028177493629
- ETIM 9
- EC000743
- ECLASS 8.0
- 27409218
- Popis výrobku
- CS Profilová půlválcová vložka, pro zámkové vložky dle DIN 18 252