Alternativa standardního otočného uzávěru v různých provedeních.
- Obj. č.:
- SZ 2420000
- Materiál
- Polyamid zesílený skelnými vlákny
- Barva
- RAL 7035
- Rozsah dodávky
- Dodává se bez klíčů
- Poznámka k obj. č.
- Lze zaměnit za bezpečnostní zámkové vložky, provedení B a uzavírací vložky, provedení A
- Uzávěr
- Vložka uzávěru: Vložka typu Doppelbart
- Vhodné pro typ skříně
- AE s otočným uzávěrem
- Základní AE s otočným uzávěrem
- Nástěnná skříň AE s otočným uzávěrem
- Balení
- 1 ks
- Netto hmotnost
- 0,055 kg
- Brutto hmotnost
- 0,067 kg
- Číslo celní sazby
- 83016000
- EAN
- 4028177022737
- ETIM 9
- EC000327
- ETIM 8
- EC000327
- ECLASS 8.0
- 27409217
- Popis výrobku
- SZ Otočný uzávěr, polyamid zesílený skelnými vlákny, s uzavírací vložkou Doppelbart, pro AE
- Dokumentace
- Informační leták