Otočný uzávěr, zinkový tlakový odlitek s uzavírací vložkou Doppelbart
- Obj. č.:
- SZ 2520000
- Materiál
- Zinkový tlakový odlitek
- Povrch
- Poniklováno
- Rozsah dodávky
- Dodává se bez klíčů
- Poznámka k obj. č.
- Lze zaměnit za uzavírací vložky, provedení C
- Uzávěr
- Vložka uzávěru: Vložka typu Doppelbart
- Vhodné pro typ skříně
- AE z nerez oceli s otočným uzávěrem
- Na základě AE s otočným uzávěrem nerez ocel
- Balení
- 1 ks
- Netto hmotnost
- 0,05 kg
- Brutto hmotnost
- 0,079 kg
- Číslo celní sazby
- 83016000
- EAN
- 4028177026032
- ETIM 9
- EC000327
- ETIM 8
- EC000327
- ECLASS 8.0
- 27409217
- Popis výrobku
- Obrtlíkový uzávěr s vložkou Doppelbart
- Dokumentace
- Informační leták