Otočný uzávěr, polyamid zesílený skelnými vlákny s bezpečnostní válcovou vložkou, zámek E1
- Obj. č.:
- SZ 2540500
- Materiál
- Polyamid zesílený skelnými vlákny
- Barva
- RAL 7035
- Rozsah dodávky
- Dodává se bez klíčů
- Poznámka k obj. č.
- Jen pro použití v oblasti VW, Audi, SEAT, ŠkodaAuto
- Uzávěr
- Vložka uzávěru: s bezpečnostní vložkou, zámek E1
- Vhodné pro typ skříně
- AE s otočným uzávěrem
- Základní AE s otočným uzávěrem
- Nástěnná skříň AE s otočným uzávěrem
- Balení
- 1 ks
- Netto hmotnost
- 0,098 kg
- Brutto hmotnost
- 0,109 kg
- Číslo celní sazby
- 83016000
- EAN
- 4028177460904
- ETIM 9
- EC000327
- ETIM 8
- EC000327
- ECLASS 8.0
- 27409217
- Popis výrobku
- Uzávěr VW E1 bez klíčů RAL7034
- Dokumentace
- Informační leták