Alternativní zámkové vložky jako např. trojhran, čtyřhran, šroubovací, Daimler, Fiat, Doppelbart.
- Obj. č.:
- SZ 1488000
- Provedení
- E
- Materiál
- Plast
- Uzávěr
- Vložka uzávěru: 8 mm čtyřhran
- Vhodné pro typ skříně
- KS s otočným uzávěrem
- KS s 3bodovým uzávěrem
- Balení
- 1 ks
- Netto hmotnost
- 0,002 kg
- Brutto hmotnost
- 0,003 kg
- Číslo celní sazby
- 83016000
- EAN
- 4028177007482
- ETIM 9
- EC000743
- ETIM 8
- EC000743
- ECLASS 8.0
- 27409218
- Popis výrobku
- Vložka uzávěru E, KS, čtyřhran 8mm