Vložka uzávěru

Obj. č.: SZ 2307000

Alternativní zámkové vložky jako např. trojhran, čtyřhran, šroubovací, Daimler, Fiat, Doppelbart.

Obj. č.:
SZ 2307000
Provedení
A
Materiál
Zinkový tlakový odlitek
Délka
27 mm
Montáž v systému rukojetí
Komfortní rukojeť AX
Komfortní rukojeť Mini AX
Standardní rukojeť Ergoform-S
Standardní rukojeť Ergoform-S pro plastové rozváděčové skříně KS
Uzávěr
Vložka uzávěru: Fiat
Vhodné pro typ skříně
KX E-Box
AX
AX IT
Ovládací skříňka AX
AX z plastu
EB
BG
AE
TE
Střední a horní díl TP
Spodní díly TP
Pult pult/víko
Kompaktní pult TP pult/dveře
Univerzální pult TP
Stojanový pult CX
Horní díl pultu CX
Střední díl pultu CX
Spodní díl pultu CX
Balení
1 ks
Netto hmotnost
0,019 kg
Brutto hmotnost
0,02 kg
Číslo celní sazby
83016000
EAN
4028177020849
ETIM 9
EC000743
ETIM 8
EC000743
ECLASS 8.0
27409218
Popis výrobku
SZ Vložka uzávěru, provedení A, zinkový tlakový odlitek, Fiat, D: 27 mm
Dokumentace
Návod