Alternativní zámkové vložky jako např. trojhran, čtyřhran, šroubovací, Daimler, Fiat, Doppelbart.
- Obj. č.:
- SZ 2460000
- Provedení
- A
- Materiál
- Zinkový tlakový odlitek
- Délka
- 27 mm
- Montáž v systému rukojetí
- Komfortní rukojeť AX
- Komfortní rukojeť Mini AX
- Standardní rukojeť Ergoform-S
- Standardní rukojeť Ergoform-S pro plastové rozváděčové skříně KS
- Uzávěr
- Vložka uzávěru: 7 mm čtyřhran
- Vhodné pro typ skříně
- KX E-Box
- AX
- AX IT
- Ovládací skříňka AX
- AX z plastu
- EB
- BG
- AE
- TE
- Střední a horní díl TP
- Spodní díly TP
- Kompaktní pult TP pult/víko
- Kompaktní pult TP pult/dveře
- Univerzální pult TP
- Stojanový pult CX
- Horní díl pultu CX
- Střední díl pultu CX
- Spodní díl pultu CX
- Balení
- 1 ks
- Netto hmotnost
- 0,014 kg
- Brutto hmotnost
- 0,015 kg
- Číslo celní sazby
- 83016000
- EAN
- 4028177023765
- ETIM 9
- EC000743
- ETIM 8
- EC000743
- ECLASS 8.0
- 27409218
- Popis výrobku
- SZ Vložka uzávěru, provedení A, zinkový tlakový odlitek, 7 mm čtyřhran, D: 27 mm
- Dokumentace
- Návod