Alternativní zámkové vložky jako např. trojhran, čtyřhran, šroubovací, Daimler, Fiat, Doppelbart.
- Obj. č.:
- SZ 2527000
- Provedení
- C
- Materiál
- Zinkový tlakový odlitek
- Délka
- 41 mm
- Uzávěr
- Vložka uzávěru: 7 mm trojhran
- Vhodné pro typ skříně
- AE s otočným uzávěrem nerez ocel
- Na základě AE s otočným uzávěrem nerez ocel
- Pult pult/víko nerez ocel
- Balení
- 1 ks
- Netto hmotnost
- 0,01 kg
- Brutto hmotnost
- 0,026 kg
- Číslo celní sazby
- 83016000
- EAN
- 4028177026599
- ETIM 9
- EC000743
- ETIM 8
- EC000743
- ECLASS 8.0
- 27409218
- Popis výrobku
- Vložka uzávěru C, L=41mm, trojhran
- Dokumentace
- Informační leták