Alternativní zámkové vložky jako např. trojhran, čtyřhran, šroubovací, Daimler, Fiat, Doppelbart.
- Obj. č.:
- SZ 8611220
- Provedení
- F
- Materiál
- Zinkový tlakový odlitek
- Montáž v systému rukojetí
- Komfortní rukojeť TS pro zámkové vložky
- Komfortní rukojeť TS pro visací zámek a uzavírací vložky
- Sklopná rukojeť pro uzavírací vložky
- Páková rukojeť klapky pro visací zámek a uzavírací vložky
- Komfortní rukojeti Mini EL pro zámkové vložky
- Uzávěr
- Vložka uzávěru: 6,5 mm trojhran (CNOMO)
- Vhodné pro typ skříně
- EL
- TS
- TS IT
- VX SE
- PC skříň dveře
- IW
- Balení
- 1 ks
- Netto hmotnost
- 0,014 kg
- Brutto hmotnost
- 0,015 kg
- Číslo celní sazby
- 83016000
- EAN
- 4028177213128
- ETIM 9
- EC000743
- ECLASS 8.0
- 27409218
- Popis výrobku
- TS Uzavírací vložka, provedení F, Zinkový tlakový odlitek, 6.5 mm trojhran (CNOMO)