Bezpečnostní válcové vložky pro otočné uzávěry s bezpečnostní zámkovou vložkou zámek č. 3524 E.
- Obj. č.:
- SZ 2525000
- Provedení
- C
- Materiál
- Zinkový tlakový odlitek
- Rozsah dodávky
- se 2 klíči
- Délka
- 28,3 mm
- Uzávěr
- Vložka uzávěru: s bezpečnostní válcovou vložkou zámek č. 3524 E
- Vhodné pro typ skříně
- AX s otočným uzávěrem, nerez ocel 1.4301 (AISI 304)
- Pult pult/víko nerez ocel
- Balení
- 1 ks
- Netto hmotnost
- 0,036 kg
- Brutto hmotnost
- 0,037 kg
- Číslo celní sazby
- 83016000
- EAN
- 4028177026193
- ETIM 9
- EC000743
- ETIM 8
- EC000743
- ECLASS 8.0
- 27409218
- Popis výrobku
- Bezpečnostní vložka typ C, 3524E