Zámková vložka pro rukojeti, vložka s tlačítkem a bezpečnostní vložka, č. 12321.
- Obj. č.:
- TS 8611200
- Rozsah dodávky
- se 2 klíči
- Délka
- 26,2 mm
- Montáž v systému rukojetí
- Komfortní rukojeť VX pro zámkové vložky
- Komfortní rukojeť TS pro zámkové vložky
- Komfortní rukojeti Mini EL pro zámkové vložky
- Komfortní rukojeti AE pro zámkové vložky
- Poznámka
- Připraveno výhradně pro odpovídající systémy rukojetí Rittal
- Uzávěr
- Vložka uzávěru: Vložka s tlačítkem a bezpečnostní vložka
Zámek č. 12321, jiný zámek nelze použít. - Vhodné pro typ skříně
- VX
- VX IT
- Balení
- 1 ks
- Netto hmotnost
- 0,04 kg
- Brutto hmotnost
- 0,045 kg
- Číslo celní sazby
- 83016000
- EAN
- 4028177212046
- ETIM 9
- EC000743
- ECLASS 8.0
- 27409218
- Popis výrobku
- TS Bezpečnostní vložky pro komfortní rukojeť, s tlačítkem a bezpečnostní vložkou