Pro rukojeti a skříně.
- Obj. č.:
- VX 8618303
- Provedení
- G
- Materiál
- Zinkový tlakový odlitek
- Montáž v systému rukojetí
- Komfortní rukojeť VX pro visací zámek a uzavírací vložky
- Uzávěr
- Vložka uzávěru: 8 mm trojhran
- Vhodné pro typ skříně
- VX
- VX IT
- Balení
- 1 ks
- Netto hmotnost
- 0,015 kg
- Brutto hmotnost
- 0,016 kg
- Číslo celní sazby
- 83016000
- EAN
- 4028177921849
- ETIM 9
- EC000743
- ECLASS 8.0
- 27409218
- Popis výrobku
- Uzavírací vložka VX, provedení G, 8 mm trojhran