Adaptér rukojeti pro komfortní rukojeť

Obj. č.: TS 8611300

Rukojeť vyrovnává designové zkosení profilu dveří, což je předpokladem pro montáž komfortní rukojeti.

Obj. č.:
TS 8611300
Provedení
pro tvarované dveře průmyslových pracovních stanic a PC, dveře dole
Popis výrobku
Adaptér rukojeti vyrovnává designové zkosení profilu dveří, což je předpokladem pro montáž komfortní rukojeti.
Materiál
Plast
Barva
RAL 7035
Rozsah dodávky
1 adaptérová deska
1 prodloužení pro ovládání
2 upevňovací šrouby
Vhodné pro
Typ skříně: IW
PC
Balení
1 ks
Netto hmotnost
0,05 kg
Brutto hmotnost
0,058 kg
Číslo celní sazby
39259010
EAN
4028177231597
ETIM 9
EC002626
ECLASS 8.0
27189266
Popis výrobku
Adaptér rukojeťi pro PC