Díky technice sklápění nevyžaduje rukojeť žádný prostor pro otáčení, takže lze plochu dveří optimálně využít pro vestavnou montáž vybavení. Jednoduchá montáž díky systému uchycení rukojeti nasunutím a zaklapnutím.
- Obj. č.:
- TS 8611070
- Provedení
- pro profilovou půlválcovou vložku
- Popis výrobku
- Vzhledem k tomu, že díky technickému řešení nevyžaduje rukojeť se sklápěním žádný prostor pro otáčení, lze plochu dveří optimálně využít pro vestavnou montáž vybavení.
- Materiál
- Zinkový tlakový odlitek
- Povrch
- Strukturovaná prášková barva
- Barva
- RAL 7035
- Montážní pokyn
- Pro montáž na prosklené dveře TS, VX SE, dveře pod PC, designové dveře průmyslových stanic je nutný adaptér rukojeti
- Uzávěr
- Provedení uzávěru: Připraveno pro montáž profilových půlválcových vložek o celkové délce 40, resp. 45 mm (dle DIN 18 252) nebo bezpečnostních vložek a vložek s tlačítkem o délce 40 mm
- Vhodné pro typ skříně
- TS
- TS IT
- VX SE
- PC skříň dveře
- IW
- TS 8 z nerez oceli
- SE z nerez oceli
- EL, třídílná 18 - 21 U
- Nástěnné skříňky AX, trojdílné
- Balení
- 1 ks
- Netto hmotnost
- 0,53 kg
- Brutto hmotnost
- 0,58 kg
- Číslo celní sazby
- 83024110
- EAN
- 4028177211926
- ETIM 9
- EC000327
- ECLASS 8.0
- 27409217
- Popis výrobku
- TS Komfortní rukojeť, pro TS, TS IT, SE, PC, IW, pro profilovou půlválcovou vložku, RAL 7035
- Dokumentace
- Návod