Flexibilní možnosti přístupu díky individuálnímu třímístnému číselnému kódu bez klíče.
- Obj. č.:
- DK 7200800
- Popis výrobku
- Přístup flexibilně umožňuje individuální třímístný číselný kód bez klíče nebo funkce Master-Key díky přídavnému použití profilových půlválcových vložek 40, resp. 45 mm, dle normy DIN 18 252 nezávisle na číselném kódu.
- Barva
- RAL 7035
- Balení
- 1 ks
- Netto hmotnost
- 0,85 kg
- Brutto hmotnost
- 0,92 kg
- Číslo celní sazby
- 83024110
- EAN
- 4028177260009
- ETIM 9
- EC000327
- ECLASS 8.0
- 27409217
- Popis výrobku
- TS - rukojeť s kódovým
- Dokumentace
- Návod