Flexibilní možnosti přístupu díky individuálnímu třímístnému číselnému kódu bez klíče.
- Obj. č.:
- DK 7200810
- Provedení
- Rukojeť Ergoform S
- Popis výrobku
- Přístup flexibilně umožňuje individuální třímístný číselný kód bez klíče nebo funkce Master-Key díky přídavnému použití profilových půlválcových vložek 40, resp. 45 mm, dle normy DIN 18 252 nezávisle na číselném kódu.
- Barva
- RAL 7035
- Balení
- 1 ks
- Netto hmotnost
- 0,5 kg
- Brutto hmotnost
- 0,671 kg
- Číslo celní sazby
- 83024110
- EAN
- 4028177260016
- ETIM 9
- EC000327
- ECLASS 8.0
- 27409217
- Popis výrobku
- PS/FR/QR - rukojeť s kód
- Dokumentace
- Návod