Pro optimální ovládání vedlejších dveří zvenčí, jestliže je rukojeť na vnitřní straně kvůli otočnému rámu nebo 19" vestavěným komponentám těžko přístupná.
- Obj. č.:
- TS 8611370
- Popis výrobku
- Pro lepší obsluhu zvenku, když je rukojeť na vnitřní straně kvůli otáčivému rámu nebo 19" vestavbám těžko přístupná.
- Výhody
- Dodatečná přestavba bočních dveří je bez problémů možná při použití přiložené šablony. Rukojeť na vnitřní straně již není zapotřebí
- Barva
- RAL 7035
- Rozsah dodávky
- Včetně upevňovacího materiálu
- Montážní pokyn
- Sériová uzavírací vložka typu Doppelbart, zaměnitelná za uzavírací vložky 27 mm, provedení A
- Vhodné pro typ skříně
- TS
- Balení
- 1 ks
- Netto hmotnost
- 0,05 kg
- Brutto hmotnost
- 0,072 kg
- Číslo celní sazby
- 83015000
- EAN
- 4028177386617
- ETIM 9
- EC000327
- ECLASS 8.0
- 27409217
- Popis výrobku
- TS Uzávěr vedlejších dveří, pro TS
- Dokumentace
- Návod