Komfortní rukojeť Mini pro AE s otočným uzávěrem

Obj. č.: SZ 2537000

Připravená pro montáž běžných profilových půlválcových vložek 40, resp. 45 mm, bezpečnostních vložek a vložek s tlačítkem o délce 40 mm.

Obj. č.:
SZ 2537000
Provedení
pro profilovou půlválcovou vložku
Popis výrobku
Připravena pro montáž uzavíracích vložek nebo pro montáž běžných profilových půlválcových vložek 40, resp. 45 mm, jakož i bezpečnostních vložek a vložek s tlačítkem.
Materiál
Zinkový tlakový odlitek
Barva
RAL 7035
Možnosti montáže
Montáž rukojeti vertikálně od výšky skříně 380 mm
Montáž rukojeti horizontálně od šířky skříně 300 mm
Od výšky skříně 500 mm lze na spodním bodu uzavírání namontovat komfortní rukojeť v mini provedení pouze horizontálně
Od výšky skříně 600 mm lze na spodním bodu uzavírání namontovat komfortní rukojeť v mini provedení vertikálně pootočenou o 180°
Vhodné pro typ skříně
AE s otočným uzávěrem
Nástěnná skříň AE s otočným uzávěrem
Základní AE s otočným uzávěrem
Balení
1 ks
Netto hmotnost
0,559 kg
Brutto hmotnost
0,565 kg
Číslo celní sazby
83024110
EAN
4028177598126
ETIM 9
EC000327
ETIM 8
EC000327
ECLASS 8.0
27189266
Popis výrobku
Rukojeť mini komfort AE, půlválcová vl.
Dokumentace
Návod