Připravená pro montáž uzavíracích vložek, bezpečnostních vložek a vložek s tlačítkem o délce do 26,5 mm.
- Obj. č.:
- SZ 2537010
- Provedení
- pro uzavírací vložky
- Popis výrobku
- Připravena pro montáž uzavíracích vložek nebo pro montáž běžných profilových půlválcových vložek 40, resp. 45 mm, jakož i bezpečnostních vložek a vložek s tlačítkem.
- Materiál
- Zinkový tlakový odlitek
- Barva
- RAL 7035
- Možnosti montáže
- Montáž rukojeti vertikálně od výšky skříně 380 mm
- Montáž rukojeti horizontálně od šířky skříně 300 mm
- Od výšky skříně 500 mm lze na spodním bodu uzavírání namontovat komfortní rukojeť v mini provedení pouze horizontálně
- Od výšky skříně 600 mm lze na spodním bodu uzavírání namontovat komfortní rukojeť v mini provedení vertikálně pootočenou o 180°
- Vhodné pro typ skříně
- AE s otočným uzávěrem
- Nástěnná skříň AE s otočným uzávěrem
- Základní AE s otočným uzávěrem
- Balení
- 1 ks
- Netto hmotnost
- 0,48 kg
- Brutto hmotnost
- 0,5 kg
- Číslo celní sazby
- 83024110
- EAN
- 4028177626645
- ETIM 9
- EC000327
- ETIM 8
- EC000327
- ECLASS 8.0
- 27189266
- Popis výrobku
- Rukojeť mini komfort AE, vložka typ
- Dokumentace
- Návod