- Obj. č.:
- SZ 1490010
- Provedení
- Standardně pro plastové rozváděčové skříně KS
- Popis výrobku
- Odjištěná rukojeť se vyklopí směrem dopředu a vychýlí se pro otevření zámku.
- Materiál
- Zinkový tlakový odlitek
- Povrch
- Strukturovaná prášková barva
- Barva
- RAL 7035
- Uzávěr
- Provedení uzávěru: Připraveno pro uzavírací vložky provedení A, montáž profilových půlválcových vložek o celkové délce 40 nebo 45 mm (podle DIN 18 252) nebo bezpečnostních vložek a vložek s tlačítkem o délce 40 mm
- Vhodné pro typ skříně
- KS s 3bodovým uzávěrem
- Balení
- 1 ks
- Netto hmotnost
- 0,475 kg
- Brutto hmotnost
- 0,496 kg
- Číslo celní sazby
- 83024110
- EAN
- 4028177526990
- ETIM 9
- EC000327
- ETIM 8
- EC000327
- ECLASS 8.0
- 27409217
- Popis výrobku
-
Rukojeť rozv. KS, RAL7034